Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
caldomix/products/6ef645c8-ecba-4cbd-ac80-761d72bc04da
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Eye and face shower Haws 7001
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Caldomix
Takip et
Eye and face shower Haws 7001
Omni-flo model. Hand and foot control, a separate stand. Pool ABS plastic, diameter 28 cm, height 99 cm. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
haws_7001
Ürün ailesi
Emergency showers
Ürün grubu
Eye, face and body jets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-11-23
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
990
Genişlik (mm)
419
Derinlik (mm)
280
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.caldomix.fi/index.php?page=1042&lang=1
Kurulum talimatları
http://www.caldomix.fi/files/haws_37052.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
İkincil malzeme
Metal
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Showers
UNSPSC kodu
30181503
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir