Publiko produktet
Antifriz vana. Prinç gövde
Caleffi

Antifriz vana. Prinç gövde

Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C. Açılış sıcaklığı: 3°C. Kapanış sıcaklığı: 4°C.
Özellikler
  • Antifriz vana. Pirinç gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷65°C. Ortam sıcaklık aralığı: -30÷60°C. Açılış sıcaklığı: 3°C. Kapanış sıcaklığı: 4°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.108
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-20
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • OmniClass numarası23-33 17 00
  • OmniClass başlığıHeat Pumps
  • CSI UniFormat II koduD3020
  • CSI UniFormat II başlığıHeat Generating Systems