Publiko produktet
Domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için termal balans ve re-sirkülasyon vanası. Devre sıcaklık kontrolü için sıcaklık saatine sahip
Domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için termal balans ve re-sirkülasyon vanası. Devre sıcaklık kontrolü için sıcaklık saatine sahip
Domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için termal balans ve re-sirkülasyon vanası. Devre sıcaklık kontrolü için sıcaklık saatine sahip
    Caleffi

    Domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için termal balans ve re-sirkülasyon vanası. Devre sıcaklık kontrolü için sıcaklık saatine sahip

    Domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için termal balans ve re-sirkülasyon vanası. Otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevi ile birlikte. Devre sıcaklık kontrolü için sıcaklık saatine sahip. CR düşük kurşunlu “LOW LEAD” çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C. Dezenfeksiyon sıcaklığı: 70°C.
    Özellikler
    • Domestik sıcak su re-sirkülasyon devreleri için termal balans ve re-sirkülasyon vanası. Otomatik termostatik termal dezenfeksiyon işlevi ile birlikte. Devre sıcaklık kontrolü için sıcaklık saatine sahip. CR düşük kurşunlu “LOW LEAD” çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Ayar sıcaklık aralığı: 35÷60°C. Dezenfeksiyon sıcaklığı: 70°C.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.116
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-25
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)92
    • Genişlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011516
    • ETIM AdıThermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBalancing equipment
    • OmniClass numarası23-27 31 13
    • OmniClass başlığıBalancing Valves