Publiko produktet
AUTOFLOW® - Otomatik debi düzenleyici ve küresel vana kombinasyonu.
Caleffi

AUTOFLOW® - Otomatik debi düzenleyici ve küresel vana kombinasyonu.

4.9 / 5 yıldız4.9(8 incelemeler)
Otomatik debi düzenleyici ve küresel vana kombinasyonu. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. AUTOFLOW® kartuş: 1/2”÷1 1/4” yüksek dayanımlı polimer, 1 1/2” - 2” yüksek dayanımlı polimer ve paslanmaz çelik. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Δp aralığı: 15÷200 kPa. Debiler: 0,085÷11,0 m3/h. Hassaslık: ±%10. Basınç portlarına ve boşaltma vanasına bağlanmaya uygun.
Özellikler
  • Otomatik debi düzenleyici ve küresel vana kombinasyonu. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. AUTOFLOW® kartuş: 1/2”÷1 1/4” yüksek dayanımlı polimer, 1 1/2” - 2” yüksek dayanımlı polimer ve paslanmaz çelik. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -20÷100°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Δp aralığı: 15÷200 kPa. Debiler: 0,085÷11,0 m3/h. Hassaslık: ±%10. Basınç portlarına ve boşaltma vanasına bağlanmaya uygun.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.121
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC