Özgün ref.: | 125 |
---|---|
Marka: | Caleffi |
Ürün ailesi: | HVAC |
Ürün grubu: | Components for central heating systems |
Yayınlanma tarihi: | 2016-02-01 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Otomatik debi düzenleyici. Çinkosuzlaşma dirençli alaşım gövde. Isıtma, Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde AUTOFLOW® cihazları, hidronik devre basınç değişiminin çalışma koşulları olarak ortamın sabit bir akış hızını koruyabilen otomatik akış hızı regülatörleridir. Hidronik devreyi otomatik olarak dengelerler ve her bir terminal devrede tasarım akış hızını sağlarlar.
Ürün veri URL'i: | http://www.caleffi.com/turkey/tr/products/search?query=125 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/38229.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01041_en.pdf |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/watch?list=PLC883D9FAB2D5323C&v=PlbesL6PhfQ |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/caleffi/product/125
Ana malzeme: | Brass |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme) |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Valve |
UNSPSC adı: | Valves |
UNSPSC kodu: | 401416 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7136 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Valves |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Valves |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_60 |
Uniclass 2015 Tanım: | Heating, cooling and refrigeration systems |
NBS Reference Kod: | 94-94 |
NBS Reference Tanım: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass Numarası: | 23-27 31 00 |
OmniClass Başlığı: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
İsim | Değer |
---|---|
Application | HVAC |
Assembly Code | D30 |
Description | The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve. |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Description | The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve. |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Description | The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve. |
Material | Brass |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.