Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

AUTOFLOW® - Otomatik debi düzenleyici. Çinkosuzlaşma dirençli alaşım gövde.

Özgün ref.: 126
Marka: Caleffi
Ürün ailesi: HVAC
Ürün grubu: Components for central heating systems
Yayınlanma tarihi: 2016-02-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (14)

Otomatik debi düzenleyici. Çinkosuzlaşma dirençli alaşım gövde. Isıtma, Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde AUTOFLOW® cihazları, hidronik devre basınç değişiminin çalışma koşulları olarak ortamın sabit bir akış hızını koruyabilen otomatik akış hızı regülatörleridir. Hidronik devreyi otomatik olarak dengelerler ve her bir terminal devrede tasarım akış hızını sağlarlar. Bu özel serideki cihazlarda, klima ve sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılmak üzere seçilen, yüksek dirençli polimerden yapılmış yenilikçi ve özel bir düzenleyici eleman bulunur. Bu yeni regülatör ile, cihazlar sessiz çalışma, kontrolün doğruluğu ve uzun bir servis ömrü sağlar. 


Ana malzeme: Brass
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy

BIMobject Kategorisi: HVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
IFC sınıflandırması: Valve
UNSPSC adı: Valves
UNSPSC kodu: 401416
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Tanım: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94
Uniclass 2.0 Tanım: Valves
Uniclass 2015 Kod: Ss_60
Uniclass 2015 Tanım: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Kod: 94-94
NBS Reference Tanım: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Numarası: 23-27 31 00
OmniClass Başlığı: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

İsim Değer
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass
Unit Weight 1 kg — 4.6 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass

BIMobject®