Publiko produktet
AUTOFLOW® - Kompakt otomatik debi düzenleyici. Pirinç gövde
Caleffi

AUTOFLOW® - Kompakt otomatik debi düzenleyici. Pirinç gövde

Kompakt otomatik debi düzenleyici. Pirinç gövde. AUTOFLOW® kartuş: 1/2”÷1 1/4” yüksek dayanımlı polimer, 1 1/2” - 2” yüksek dayanımlı polimer ve paslanmaz çelik. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Debiler: 0,02÷0,06 m3/h - Δp aralığı: 20÷200 kPa - Hassasiyet: ±15%. Debiler: 0,085÷11,0 m3/h - Δp aralığı: 15÷200 kPa - Hassasiyet: ±10%.
Özellikler
  • Kompakt otomatik debi düzenleyici. Pirinç gövde. AUTOFLOW® kartuş: 1/2”÷1 1/4” yüksek dayanımlı polimer, 1 1/2” - 2” yüksek dayanımlı polimer ve paslanmaz çelik. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. Debiler: 0,02÷0,06 m3/h - Δp aralığı: 20÷200 kPa - Hassasiyet: ±15%. Debiler: 0,085÷11,0 m3/h - Δp aralığı: 15÷200 kPa - Hassasiyet: ±10%.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.127
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC