Özgün ref.: | 127-DN25 |
---|---|
Marka: | Caleffi |
Ürün ailesi: | HVAC |
Ürün grubu: | Components for central heating systems |
Yayınlanma tarihi: | 2018-06-29 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Otomatik debi düzenleyici. Çinkosuzlaşma dirençli alaşım gövde. Isıtma, Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde AUTOFLOW® cihazları, hidronik devre basınç değişiminin çalışma koşulları olarak ortamın sabit bir akış hızını koruyabilen otomatik akış hızı regülatörleridir. Hidronik devreyi otomatik olarak dengelerler ve her bir terminal devrede tasarım akış hızını sağlarlar. Bu özel serideki cihazlarda, klima ve sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılmak üzere seçilen, yüksek dirençli polimerden yapılmış yenilikçi ve özel bir düzenleyici eleman bulunur. Bu yeni regülatör ile, cihazlar sessiz çalışma, kontrolün doğruluğu ve uzun bir servis ömrü sağlar.
Ürün veri URL'i: | http://www.caleffi.com/turkey/tr/catalogue/autoflowr-otomatik-debi-duzenle... |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/18055.04.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01166_09en.pdf |
Eğitim videosu: | https://www.youtube.com/watch?list=PL4F5C28362B464D57&v=Huw7_RZlX04 |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/caleffi/product/127-dn25
Ana malzeme: | Brass |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme) |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Valve |
UNSPSC adı: | Valves |
UNSPSC kodu: | 401416 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7136 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Valves |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Valves |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_60 |
Uniclass 2015 Tanım: | Heating, cooling and refrigeration systems |
NBS Reference Kod: | 94-94 |
NBS Reference Tanım: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass Numarası: | 23-27 31 00 |
OmniClass Başlığı: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
İsim | Değer |
---|---|
Application | HVAC |
Assembly Code | D30 |
Description | The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones. |
Material | brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Description | The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones. |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Description | The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones. |
Material | brass |
Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.