Publiko produktet
Hidrolik Devreler için Statik Balans Vanası
Caleffi

Hidrolik Devreler için Statik Balans Vanası

4.4 / 5 yıldız4.4(17 incelemeler)
Hidrolik devreler için balans vanası. Venturi donanımı ile debi ölçümü. CR çinkosuzlaştırma dayanımlı alaşım gövde, inox çelik kapak. Pratik geçme basınç testi portları ile komple. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -20÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
Özellikler
  • Hidrolik devreler için balans vanası. Venturi donanımı ile debi ölçümü. CR çinkosuzlaştırma dayanımlı alaşım gövde, inox çelik kapak. Pratik geçme basınç testi portları ile komple. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -20÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.130
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010014
  • ETIM AdıConstant flow rate controller
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC