Publiko produktet
Hidrolik Devreler Statik Balans Vanası
Caleffi

Hidrolik Devreler Statik Balans Vanası

3.5 / 5 yıldız3.5(16 incelemeler)
Hidrolik devreler için balans vanası. Gri dökme demir gövde, PPS polimer kapak. Pratik geçme basınç testi portları ile komple. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: DN 65÷DN 200: -10÷140°C, DN 250–DN 300: -10÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. PN 16 dişli bağlantı parçaları. EN 1092-1 karşı flanşlı bağlantı.
Özellikler
  • Hidrolik devreler için balans vanası. Gri dökme demir gövde, PPS polimer kapak. Pratik geçme basınç testi portları ile komple. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: DN 65÷DN 200: -10÷140°C, DN 250–DN 300: -10÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. PN 16 dişli bağlantı parçaları. EN 1092-1 karşı flanşlı bağlantı.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.130-Flanged
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010014
  • ETIM AdıConstant flow rate controller
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC