Publiko produktet
Debimetreli Balans Vanası

Debimetreli Balans Vanası

Debimetreli balans vanası. Doğrudan debi okuma özelliği. Pirinç gövdeli vana ve debimetre. Debi ayarı için küresel vana. Manyetik hareketli debi göstergeye sahip kademe ölçekli debimetre. Yalıtımlı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
Özellikler
  • Debimetreli balans vanası. Doğrudan debi okuma özelliği. Pirinç gövdeli vana ve debimetre. Debi ayarı için küresel vana. Manyetik hareketli debi göstergeye sahip kademe ölçekli debimetre. Yalıtımlı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.132
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-02-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010014
  • ETIM AdıConstant flow rate controller
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC