Publiko produktet
Debimetreli Balans Vanası
Caleffi

Debimetreli Balans Vanası

5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)
Debimetreli balans vanası. Doğrudan debi okuma özelliği. Dökme demir gövde. Pirinç debimetre. Debi ayarı için karakteristik küresel vana. Manyetik hareketli debi göstergeye sahip kademe ölçekli debimetre. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.
Özellikler
  • Debimetreli balans vanası. Doğrudan debi okuma özelliği. Dökme demir gövde. Pirinç debimetre. Debi ayarı için karakteristik küresel vana. Manyetik hareketli debi göstergeye sahip kademe ölçekli debimetre. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: %50. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.132-Flanged
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010014
  • ETIM AdıConstant flow rate controller
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC