Publiko produktet
Kesme ve ön ayar vanası.
Kesme ve ön ayar vanası.
    Caleffi

    Kesme ve ön ayar vanası.

    Kesme ve ön ayar vanası. CR çinkosuzlaştırma dayanımlı alaşım gövde. Kapiler borunun bağlantısı için basınç alımlarına sahip. Yalıtımlı. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
    Özellikler
    • Diferansiyel basınç ayar vanası, bir tesisat devresinin iki noktası arasındaki basınç farkını ayarlanan değere göre sabit bir seviyede tutar. Balans vanası (kesme ve ön ayar vanası), devrenin diferansiyel basınç ayar vanası tarafından kontrol edilen bölümüne sağlanan termal akışkanın debi değerini ayarlar. Diferansiyel basınç değerlerini önceden belirlenmiş olan tasarım debisi değerlerine uygun olacak şekilde ayarlama olanağı, değişken debili sistemlerde gürültü ve yüksek akış hızı oluşumunu önler. Önerilen serinin uygulaması, her türlü sistem için belirtilmiştir önerileri: - zonlu veya dikey kolonlu sistemler; - yoğuşma kazanlı sistemler; - bölgesel ısıtmalı sistemler; - iki yollu termostatik veya oransal vanalı, değişken debiye sahip sistemler. Ayar (düzenleme) vanası ile kesme ve ön ayar vanası ayrıca sistemin kusursuz termal yalıtımını sağlamak için yalıtım kılıfı ile birlikte sevk edilir.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.142
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011463
    • ETIM AdıRegulating valve
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC