Publiko produktet
FLOWMATIC® Basınçtan bağımsız kontrol vanası
FLOWMATIC® Basınçtan bağımsız kontrol vanası
FLOWMATIC® Basınçtan bağımsız kontrol vanası
    Caleffi

    FLOWMATIC® Basınçtan bağımsız kontrol vanası

    4.4 / 5 yıldız4.4(5 incelemeler)
    Basınçtan bağımsız kontrol vanası FLOWMATIC®. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Dış dişli bağlantılar. EPDM membranlı polimer debi regülatörü. Kademeli ölçekli gösterge. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -20–120°C. Maks. glikol yuzdesi: %50. Δp aralığı: 25–400 kPa. Basınç testi portlarının bağlantısı için uygun 145 serisi aktuatör ve 6565 serisi termoelektrik aktuatör bağlantısı için uygun.
    Özellikler
    • Basınçtan bağımsız kontrol vanası FLOWMATIC®. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Dış dişli bağlantılar. EPDM membranlı polimer debi regülatörü. Kademeli ölçekli gösterge. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -20–120°C. Maks. glikol yuzdesi: %50. Δp aralığı: 25–400 kPa. Basınç testi portlarının bağlantısı için uygun 145 serisi aktuatör ve 6565 serisi termoelektrik aktuatör bağlantısı için uygun.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.145
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010014
    • ETIM AdıConstant flow rate controller
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC