Publiko produktet
HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti. Venturi cihazlı.
HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti. Venturi cihazlı.
    Caleffi

    HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti. Venturi cihazlı.

    HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası, - üç-yollu küresel kesme vanası, - entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur), - filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa. 145 serisi aktüatörlerle ve 656. serisi elektrotermik kumandalara bağlanabilir. Venturi cihazlı.
    Özellikler
    • HVAC terminal üniteleri için bağlantı ve düzenleme kiti. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Donanım: - basınçtan bağımsız kontrol vanası, - üç-yollu küresel kesme vanası, - entegre by-pass, - basınç test portları ile Venturi cihazı (sadece 149.00 ... serisinde mevcuttur), - filtre, - özel yalıtımlı dış kaplama. Maks. çalışma basıncı: 25 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷120°C. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Δp aralığı (PICV): 25÷400 kPa. 145 serisi aktüatörlerle ve 656. serisi elektrotermik kumandalara bağlanabilir. Venturi cihazlı.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.149
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-01
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011312
    • ETIM AdıPressure-compensated control valve
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC