Publiko produktet
Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı
Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı
Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı
Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı
Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı
    Caleffi

    Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı

    Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı. Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör. Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 ve 456 için. 7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen ❄ ila 5 arası kademeli gösterge. Adaptörlü.
    Özellikler
    • Dönüştürülebilir radyatör vanaları için termostatik kontrol başlığı. Sıvı malzeme dolgulu dahili sensör. Vana serisi 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 ve 456 için. 7°C ila 28°C sıcaklık ayar aralığına karşı gelen ❄ ila 5 arası kademeli gösterge. Adaptörlü.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.199-200-202-205
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010064
    • ETIM AdıRadiator thermostat button
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC