Publiko produktet
Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun termostatik ters radyatör vanası.
Caleffi

Termostatik kontrol başlıkları ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun termostatik ters radyatör vanası.

Ters termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C
Özellikler
  • Ters termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.227
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-12
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010136
  • ETIM AdıRadiator stop valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC