Publiko produktet
DYNAMICAL® - Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. 3/8"÷3/4
Caleffi

DYNAMICAL® - Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. 3/8"÷3/4

Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.
Özellikler
  • Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.230
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010136
  • ETIM AdıRadiator stop valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC