Publiko produktet
DYNAMICAL® - Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. 3/8"÷3/4
Caleffi

DYNAMICAL® - Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. 3/8"÷3/4

Açılı dinamik termostatik radyatör vanası, termostatik ve elektronik kontrol başlıkları, termoelektrik aktuatörler için uygun. Krom kaplama. Çelik boru için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷95°C.
Özellikler
  • The DYNAMICAL® valve allows the automatic dynamic balancing and pressure-independent adjustment of the thermal medium in the radiators of two-pipe heating systems. The device, in conjunction with a thermostatic, electronic or thermoelectric control, combines different functions in a single component. The use of dynamic thermostatic valves in combination with thermostatic control heads makes it possible to keep the ambient temperature automatically constant, at the set value, in the room where they are installed, thus guaranteeing effective energy saving.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.231
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010136
  • ETIM AdıRadiator stop valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC