Publiko produktet
DISCAL- Solar Sistemler için Hava Ayırıcı
Caleffi

DISCAL- Solar Sistemler için Hava Ayırıcı

Güneş enerjisi sistemleri için dearatör. Pirinç gövde. Krom kaplama. Dişi bağlantılar. Boşaltmalı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. boşaltma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
Özellikler
  • Güneş enerjisi sistemleri için dearatör. Pirinç gövde. Krom kaplama. Dişi bağlantılar. Boşaltmalı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. boşaltma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Maks. glikol yüzdesi: %50.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.251
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010260
  • ETIM AdıAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_55
  • Uniclass 2015 açıklamasıPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC