Publiko produktet
Güneş enerjisi sistemleri için termostatik yönlendirme vanası
Güneş enerjisi sistemleri için termostatik yönlendirme vanası
    Caleffi

    Güneş enerjisi sistemleri için termostatik yönlendirme vanası

    Güneş enerjisi sistemleri için termostatik yönlendirme vanası. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Fabrika ayarı: 45°C. Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.
    Özellikler
    • Güneş enerjisi sistemleri için termostatik yönlendirme vanası. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Fabrika ayarı: 45°C. Maks. giriş sıcaklığı: 100°C.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.262040
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıSolar panel fields
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 00 00
    • OmniClass başlığıGeneral Facility Services Products
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING