Publiko produktet
Dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut
Caleffi

Dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu, DeltaSol® SLL dijital regülatör bağlantısı ön hazırlığı mevcut

Dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu. Besleme: 230 V (ac). Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Emniyet vanasının ayarı: 6 bar (diğer ayarlar için, F21224 adaptör kodunu kullanarak, 253 serisine bakınız). Akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.
Özellikler
  • Dönüş bağlantılı, güneş enerjisi sistemleri için pompa istasyonu. Besleme: 230 V (ac). Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Emniyet vanasının sıcaklık aralığı: -30÷160°C. Emniyet vanasının ayarı: 6 bar (diğer ayarlar için, F21224 adaptör kodunu kullanarak, 253 serisine bakınız). Akış ölçer sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Maks. glikol yüzdesi: 50%. Aşağıdaki parçalardan oluşur: - Güneş enerjisi dolaşım pompası; - 253 serisi güneş enerjisi sistemleri için emniyet vanası; - doldurma/boşaltma vanası; - manometreli eleman taşıyıcı bağlantı; - debimetre; - dönüş termometresi; - kesme ve kontrol vanası; - 2 adet hortum bağlantısı; - şekillendirilmiş kaplama yalıtım.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.278HE
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC