Publiko produktet
Sıcaklık ve basınç emniyet vanası.
Sıcaklık ve basınç emniyet vanası.
    Caleffi

    Sıcaklık ve basınç emniyet vanası.

    4.2 / 5 yıldız4.2(9 incelemeler)
    Sıcaklık ve basınç emniyet vanası. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını korumak amaçlı. Ayar sıcaklığı: 90°C Boşaltma oranı: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW 3/4” x Ø 22: 25 kW. Ayarlar: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar EN 1490 sertifikalı ayarlar: 4 - 7 - 10 bar.
    Özellikler
    • Sıcaklık ve basınç emniyet vanası. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Bina içi su sistemlerinde sıcak su depolamasını korumak amaçlı. Ayar sıcaklığı: 90°C Boşaltma oranı: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW 3/4” x Ø 22: 25 kW. Ayarlar: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar EN 1490 sertifikalı ayarlar: 4 - 7 - 10 bar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.309
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-02
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011311
    • ETIM AdıSafety valve
    • UNSPSC adıSafety valves
    • UNSPSC kodu40141604
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC