Publiko produktet
BALLSTOP - Dahili çekvalfli küresel vana
BALLSTOP - Dahili çekvalfli küresel vana
    Caleffi

    BALLSTOP - Dahili çekvalfli küresel vana

    4.8 / 5 yıldız4.8(8 incelemeler)
    Dahili çekvalfli küresel vana. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Kelebek başlıklı. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷90°C.
    Özellikler
    • Dahili çekvalfli küresel vana. Pirinç gövde. Dişi bağlantılar. Kelebek başlıklı. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷90°C.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.3230
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası3
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011343
    • ETIM AdıBall valve
    • UNSPSC adıBall check valves
    • UNSPSC kodu40141618
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetallic Ball Valves
    • OmniClass numarası23-27 31 15
    • OmniClass başlığıBall Valves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC