Publiko produktet
Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana.
Caleffi

Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana.

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C
Özellikler
  • Isıtma sistemleri için çekvalfli küresel vana. Düşük ısı kayıpları. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.327
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011343
  • ETIM AdıBall valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC