Publiko produktet
Isıtma sistemleri için montajlı eleman tutucu

Isıtma sistemleri için montajlı eleman tutucu

Isıtma sistemleri için montajlı eleman tutucu. Hava purjörü, emniyet tahliye vanası, basınç saati ve genleşme tankı için otomatik kapatma musluğu içerir. Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C. 50 kW’a kadar.
Özellikler
  • Isıtma sistemleri için montajlı eleman tutucu. Hava purjörü, emniyet tahliye vanası, basınç saati ve genleşme tankı için otomatik kapatma musluğu içerir. Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C. 50 kW’a kadar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.336
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-08-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC