Publiko produktet
Modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için
Modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için
    Caleffi

    Modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için

    Modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm.
    Özellikler
    • Modüler tekli kolektör. Isıtma ve iklimlendirme sistemleri için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: -10÷110°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.349
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-29
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010298
    • ETIM AdıManifold valve
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHydraulic Manifolds
    • OmniClass numarası23-39 21 13 21
    • OmniClass başlığıManifolds
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC