Publiko produktet
Ön montajlı bina içi su dağıtım kolektörleri, Duvar kutusu içinde
Caleffi

Ön montajlı bina içi su dağıtım kolektörleri, Duvar kutusu içinde

4.9 / 5 yıldız4.9(8 incelemeler)
Ön montajlı bina içi su dağıtım kolektörleri. Duvar kutusu içinde. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm. Donanım: - Bir çift 354 serisi kolektör, - Bir çift kod 360210 paslanmaz çelik montaj braketi, - Kod 360032 (320 x 250 x 90) kapaklı duvar kutusu.
Özellikler
  • Ön montajlı bina içi su dağıtım kolektörleri. Duvar kutusu içinde. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C. Çıkış merkez mesafesi: 35 mm. Donanım: - Bir çift 354 serisi kolektör, - Bir çift kod 360210 paslanmaz çelik montaj braketi, - Kod 360032 (320 x 250 x 90) kapaklı duvar kutusu.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.360043
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-03
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEG015410
  • ETIM AdıDistributors
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING