Publiko produktet
ermostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı
ermostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı
    Caleffi

    ermostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı

    Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.
    Özellikler
    • Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruna uygun dönüştürülebilir köşe radyatör vanası. Ön ayarlı. Krom kaplama. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.425-426
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-01-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010136
    • ETIM AdıRadiator stop valve
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_60
    • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC