Publiko produktet
Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun dönüştürülebilir radyatör vanası. Krom kaplama.
Caleffi

Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun dönüştürülebilir radyatör vanası. Krom kaplama.

Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun dönüştürülebilir radyatör vanası. Krom kaplama. Tek borulu sistemler için fabrika ayarlı, iki borulu sistemler için ayarlanabilir özellikte. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Çıkış merkez mesafesi: 40 mm. Pirinç prob: 30 cm. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.
Özellikler
  • Termostatik kontrol başlığı ve termal vana motoruyla kullanılmaya uygun dönüştürülebilir radyatör vanası. Krom kaplama. Tek borulu sistemler için fabrika ayarlı, iki borulu sistemler için ayarlanabilir özellikte. Bakır, tek ve çok katmanlı plastik borular için. Çıkış merkez mesafesi: 40 mm. Pirinç prob: 30 cm. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷100°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.455
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-12
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010104
  • ETIM AdıRadiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC