Publiko produktet
MAXCAL® - Isıtma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri için otomatik purjör.
Caleffi

MAXCAL® - Isıtma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri için otomatik purjör.

4.4 / 5 yıldız4.4(10 incelemeler)
Isıtma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri için otomatik purjör. Yüksek deşarj kapasitesi. Pirinç gövde ve kapak, paslanmaz çelik iç elemanlar. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: -20÷120°C
Özellikler
  • Isıtma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri için otomatik purjör. Yüksek deşarj kapasitesi. Pirinç gövde ve kapak, paslanmaz çelik iç elemanlar. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Maks. deşarj basıncı: 6 bar. Sıcaklık aralığı: -20÷120°C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.501
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuVenting devices
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-07
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010117
  • ETIM AdıDe-aerator
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_55
  • Uniclass 2015 açıklamasıPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC