Publiko produktet
MINICAL - Otomatik purjör. Higroskopik güvenlik musluğu. Krom kaplama.
MINICAL - Otomatik purjör. Higroskopik güvenlik musluğu. Krom kaplama.
    Caleffi

    MINICAL - Otomatik purjör. Higroskopik güvenlik musluğu. Krom kaplama.

    Otomatik purjör. Sıcak dövme pirinç. Krom kaplama. Otomatik kapatma musluğuyla ve higroskopik güvenlik başlığıyla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2.5 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.
    Özellikler
    • Otomatik purjör. Sıcak dövme pirinç. Krom kaplama. Otomatik kapatma musluğuyla ve higroskopik güvenlik başlığıyla. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. deşarj basıncı: 2.5 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5021
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuVenting devices
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-07
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_55
    • Uniclass 2015 açıklamasıPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC