Publiko produktet
Dağıtım noktasında domestik sıcak su sıcaklığı kontrolü için ünite
Caleffi

Dağıtım noktasında domestik sıcak su sıcaklığı kontrolü için ünite

Dağıtım noktasında domestik sıcak su sıcaklığı kontrolü için ünite. Şunlardan oluşur: -termal kapatma işlevli termostatik karışım vanası, -çek-valfle tümleşik soğuk su T-bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.
Özellikler
  • Dağıtım noktasında domestik sıcak su sıcaklığı kontrolü için ünite. Şunlardan oluşur: -termal kapatma işlevli termostatik karışım vanası, -çek-valfle tümleşik soğuk su T-bağlantısı. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5201
  • Ürün ailesiPLUMBING
  • Ürün grubuVALVES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011374
  • ETIM AdıCentral mixing tap
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING