Publiko produktet
Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve kompresyon fitingli ayarlanabilir termostatik karışım vanası.
Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve kompresyon fitingli ayarlanabilir termostatik karışım vanası.
    Caleffi

    Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve kompresyon fitingli ayarlanabilir termostatik karışım vanası.

    Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve kompresyon fitingli ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Kireçlenme önleyici işleve sahip geliştirilmiş ısıl performans düzeneği. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C. NHS D08, BS 7942, EN 1111 ve EN 1287 sertifikalı.
    Özellikler
    • Çekvalfli, girişte pislik tutuculu ve kompresyon fitingli ayarlanabilir termostatik karışım vanası. Kireçlenme önleyici işleve sahip geliştirilmiş ısıl performans düzeneği. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 85°C. NHS D08, BS 7942, EN 1111 ve EN 1287 sertifikalı.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5213
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası4
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011374
    • ETIM AdıCentral mixing tap
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary appliance systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING