Publiko produktet
Merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası.
Caleffi

Merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası.

4.5 / 5 yıldız4.5(11 incelemeler)
Merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası. CR çinkosuzlaştırma dayanımlı alaşım gövde. Kireç dayanımlı teknopolimer dahili regülatör. Maks. çalışma basıncı: 14 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.
Özellikler
  • Merkezi sistemler için, ayarlanabilir termostatik karışım vanası. CR çinkosuzlaştırma dayanımlı alaşım gövde. Kireç dayanımlı teknopolimer dahili regülatör. Maks. çalışma basıncı: 14 bar. Maks. giriş sıcaklığı: 90°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5231
  • Ürün ailesiPLUMBING
  • Ürün grubuVALVES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-26
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011374
  • ETIM AdıCentral mixing tap
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING