Publiko produktet
ANTISHOCK- Koç Darbe Önleyici
ANTISHOCK- Koç Darbe Önleyici
    Caleffi

    ANTISHOCK- Koç Darbe Önleyici

    4.6 / 5 yıldız4.6(7 incelemeler)
    Su darbesi emici. Pirinç gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C. Dişli kısımda PTPE conta
    Özellikler
    • Koç (Su) darbesi, kapalı boru sistemlerinde vana veya muslukların hızlıca kapatılması nedeniyle veya sirkülasyon pompasının durdurulmasının bir sonucu olarak boru içerisindeki akışkanın çok ani bir şekilde hızlandırıldığı veya yavaşlatıldığı durumlarda ortaya çıkan bir olgudur. Etkisiyse, yüksek ve alçak basınçların borularda yayılması ve dolayısıyla tüm sistemde gürültü ve hasara neden olmasıdır. Koç darbesi sönümleyici tek kollu karışım armatürlerinin, solenoit vanaların, küresel vanaların vb. yakınına takıldığında olası bu tür olumsuzluk etkilerini önler. Koç darbesi sönümleyicinin kullanılması, özellikle “Soğuk ve sıcak su tedarik ve dağıtım sistemleri. Tasarım, test ve yönetim kriterleri” yönergesi UNI 9182 tarafından tavsiye edilir
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5250
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010600
    • ETIM AdıWater hammer damper
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 43 17
    • OmniClass başlığıWater Hammer Arrestors
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING