Publiko produktet
Sıcak su depolamalı ısıtıcılar için kesme vanalı ve kontrol edilebilir çekvalfli hidrolik emniyet grubu.
Sıcak su depolamalı ısıtıcılar için kesme vanalı ve kontrol edilebilir çekvalfli hidrolik emniyet grubu.
Sıcak su depolamalı ısıtıcılar için kesme vanalı ve kontrol edilebilir çekvalfli hidrolik emniyet grubu.
    Caleffi

    Sıcak su depolamalı ısıtıcılar için kesme vanalı ve kontrol edilebilir çekvalfli hidrolik emniyet grubu.

    4.6 / 5 yıldız4.6(8 incelemeler)
    Sıcak su depolamalı ısıtıcılar için kesme vanalı ve kontrol edilebilir çekvalfli hidrolik emniyet grubu. Yatay tesisat için. Paslanmaz çelik yuva. Pirinç gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 120°C. Ayar: 7 bar. Maks. güç oranı: 3/4” - 10 kW, 1” - 18 kW. EN 1487 sertifikalı.
    Özellikler
    • Sıcak su depolamalı ısıtıcılar için kesme vanalı ve kontrol edilebilir çekvalfli hidrolik emniyet grubu. Yatay tesisat için. Paslanmaz çelik yuva. Pirinç gövde. Krom kaplama. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 120°C. Ayar: 7 bar. Maks. güç oranı: 3/4” - 10 kW, 1” - 18 kW. EN 1487 sertifikalı.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5261
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-01-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010259
    • ETIM AdıBoiler connection group
    • UNSPSC adıSafety valves
    • UNSPSC kodu40141604
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 31 53
    • OmniClass başlığıSafety Valves
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING