Publiko produktet
Emniyet tahliye vanası
Caleffi

Emniyet tahliye vanası

4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
Emniyet tahliye vanası. Dişi bağlantılar. Deşarj aşırı basıncı: %10. Kapanış diferansiyeli: %20. PN 10. Sıcaklık aralığı: 5÷110°C. Ayarlar: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar. Talep halinde sağlanabilecek standart dışı basınç ayarları: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.
Özellikler
  • 311, 312, 313, 314, 513, 514, 527 EST serisi emniyet tahliye vanaları Caleffi S.p.A. tarafından, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 2014/68/EU sayılı direktifi ile belirlenen, üye ülkelerin basınçlı ekipmanlarla ilgili uyumlaştırılması için koyduğu temel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak imal edilmektedir. İşlev Emniyet tahliye vanaları genellikle ısıtma sistemlerindeki kazanlarda, kullanım sıcak suyu sistemlerindeki sıcak su deposu tanklarında ve genel anlamda su sistemlerinde basınç kontrolü için tipik olarak kullanılmaktadır. Kalibre edilmiş basınca ulaşıldığında, vana açılır ve atmosfere deşarj yoluyla, sistem basıncının, kazanda ve sistemdeki bileşenlerde tehlikeli olabilecek seviyelere ulaşmasını önler. 527 EST serisi vanalar, arıza korumalı cihazlardır örn. diyaframın aşınması veya yırtılması durumunda dahi çalışması garanti edilmiştir.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.527
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-02
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıSafety valves
  • UNSPSC kodu40141604
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC