Publiko produktet
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Özellikler
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.530
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)41
    • Derinlik (mm)41
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePolymer
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011311
    • ETIM AdıSafety valve
    • UNSPSC adıSafety valves
    • UNSPSC kodu40141604
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıSafety valves
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 67.39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPressure-Relief Valves
    • OmniClass numarası23-27 31 53
    • OmniClass başlığıSafety Valves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC