Publiko produktet
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)

    Safety relief valve for domestic water systems.
    Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Medium: water.
    Temperature range: 5–95 °C.
    Settings: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    keycode:531440_end
    keycode:531640_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Özellikler
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.531
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)92
    • Genişlik (mm)41
    • Derinlik (mm)41
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePolymer
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011311
    • ETIM AdıSafety valve
    • UNSPSC adıSafety valves
    • UNSPSC kodu40141604
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıSafety valves
    • OmniClass numarası23-27 31 53
    • OmniClass başlığıSafety Valves
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING