Publiko produktet
Eğimli basınç düşürücü vana, yüksek sıcaklık için. Değiştirilebilir kartuş ve pislik tutucu.
Caleffi

Eğimli basınç düşürücü vana, yüksek sıcaklık için. Değiştirilebilir kartuş ve pislik tutucu.

Eğimli basınç düşürücü vana, yüksek sıcaklık için. Değiştirilebilir kartuş ve pislik tutucu. Pirinç gövde. Krom kaplama. Maks. giriş basıncı: 16 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷5.5 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. EN 1567 sertifikalı.
Özellikler
  • Basınç düşürücü vanalar, domestik sistemlerin düzgün çalışması için genellikle çok yüksek ve değişken olarak gelen su şebekesi giriş basıncını azaltmak ve dengelemek amacıyla konut su sistemlerine monte edilirler. 533. serisi, boyutun ve sessiz çalışmanın özellikle önemli olduğu apartman dairesi gibi küçük sistemler için ve su deposu ısıtıcılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5330-H
  • Ürün ailesiPLUMBING
  • Ürün grubuVALVES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010122
  • ETIM AdıPressure reducing valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING