Publiko produktet
Özel uygulamalar (içecek ve kahve makinelerinde su dağıtımı) için eğimli mikro basınç düşürücü vana
Caleffi

Özel uygulamalar (içecek ve kahve makinelerinde su dağıtımı) için eğimli mikro basınç düşürücü vana

Özel uygulamalar (içecek ve kahve makinelerinde su dağıtımı) için eğimli mikro basınç düşürücü vana. Değiştirilebilir kartuş ve pislik tutucu. CR düşük kurşunlu “LOW LEAD” çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. giriş basıncı: 16 bar. Çıkış basınç ayar aralığı: 0,8÷4 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Önerilen maks. debi: 6 l/dk. EN 1567 sertifikalı.
Özellikler
  • Özel uygulamalar (içecek ve kahve makinelerinde su dağıtımı) için eğimli mikro basınç düşürücü vana. Değiştirilebilir kartuş ve pislik tutucu. CR düşük kurşunlu “LOW LEAD” çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Maks. giriş basıncı: 16 bar. Çıkış basınç ayar aralığı: 0,8÷4 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. Önerilen maks. debi: 6 l/dk. EN 1567 sertifikalı.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.533H
  • Ürün ailesiPLUMBING
  • Ürün grubuVALVES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010122
  • ETIM AdıPressure reducing valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING