Publiko produktet
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana.
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana.
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana.
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana.
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana.
    Caleffi

    Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana.

    4.9 / 5 yıldız4.9(13 incelemeler)
    Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Manuel basınç ayarlı ayar göstergesi. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. giriş basıncı: 25 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar. Maks. çalışma basıncı:40°C. EN 1567 sertifikalı.
    Özellikler
    • Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Manuel basınç ayarlı ayar göstergesi. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. giriş basıncı: 25 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar. Maks. çalışma basıncı:40°C. EN 1567 sertifikalı.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5350
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010122
    • ETIM AdıPressure reducing valve
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 açıklamasıPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 27 00
    • OmniClass başlığıPressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING