Publiko produktet
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. Pirinç gövde
Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. Pirinç gövde
    Caleffi

    Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. Pirinç gövde

    4.8 / 5 yıldız4.8(6 incelemeler)
    Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. Pirinç gövde. Manuel basınç ayarlı ayar göstergesi. Şeffaf hortumlu paslanmaz çelik pislik tutucu kartuşlu. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. giriş basıncı: 25 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar. Maks. çalışma basıncı: 40°C. Elek açıklık ölçüsü: Ø 0,28 mm. EN 1567 sertifikalı. Filtreye ve kartuşa bakım yapmak için pislik tutucu anahtarıyla birlikte
    Özellikler
    • Bağımsız değiştirilebilir kartuşa sahip basınç düşürücü vana. Pirinç gövde. Manuel basınç ayarlı ayar göstergesi. Şeffaf hortumlu paslanmaz çelik pislik tutucu kartuşlu. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. giriş basıncı: 25 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 1÷6 bar. Maks. çalışma basıncı: 40°C. Elek açıklık ölçüsü: Ø 0,28 mm. EN 1567 sertifikalı. Filtreye ve kartuşa bakım yapmak için pislik tutucu anahtarıyla birlikte
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5351
    • Ürün ailesiPLUMBING
    • Ürün grubuVALVES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010122
    • ETIM AdıPressure reducing valve
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 açıklamasıPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
    • OmniClass numarası23-27 27 00
    • OmniClass başlığıPressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING