Publiko produktet
Değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana.
Caleffi

Değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana.

4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
Değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. CR çinkosuzlaşma dayanımlı alaşım gövde. Rakorlu erkek bağlantılar. Maks. giriş basıncı: 25 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 0,5÷6 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C. EN 1567 sertifikalı.
Özellikler
  • Basınç düşürücü vanalar, müstakil tesisat sistemine monte edildiğinde, su şebekesinden gelen giriş basıncını düşürüp dengeleyen cihazlardır. Bu giriş basıncı, genel olarak, domestik sistemlerin düzgün çalışması için çok yüksek ve değişken olabilmektedir. Kaliteli bir basınç düşürücü vana için en önemli gereksinim, giriş yönü basıncı dalgalanmaları karşısında sabit bir çıkış yönü basıncını koruyabilmektir.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5360
  • Ürün ailesiPLUMBING
  • Ürün grubuVALVES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010122
  • ETIM AdıPressure reducing valve
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 açıklamasıPressure reducing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 27 00
  • OmniClass başlığıPressure Reducing Stations
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING