Publiko produktet
Değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. Bronz gövde. PN 16 flanşlı bağla
Caleffi

Değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. Bronz gövde. PN 16 flanşlı bağla

Değiştirilebilir kartuşlu basınç düşürücü vana. Bronz gövde. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. giriş basıncı: 16 bar. Çıkış basıncı ayar aralığı: 0,5÷6 bar. Çift basınç saatli. Giriş basınç saati: 0÷25 bar. Çıkış basınç saati: 0÷10 bar. Maks. çalışma sıcaklığı: 80°C.
Özellikler
  • Basınç düşürücü vanalar, müstakil tesisat sistemine monte edildiğinde, su şebekesinden gelen giriş basıncını düşürüp dengeleyen cihazlardır. Bu giriş basıncı, genel olarak, domestik sistemlerin düzgün çalışması için çok yüksek ve değişken olabilmektedir. Kaliteli bir basınç düşürücü vana için en önemli gereksinim, giriş yönü basıncı dalgalanmaları karşısında sabit bir çıkış yönü basıncını koruyabilmektir.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5366
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-06-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010122
  • ETIM AdıPressure reducing valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING