Publiko produktet
10” standart nominal ölçü pislik tutucu kartuşları için hazne
Caleffi

10” standart nominal ölçü pislik tutucu kartuşları için hazne

4.5 / 5 yıldız4.5(15 incelemeler)
10” standart nominal ölçü pislik tutucu kartuşları için hazne. Pirinç gövde, Şeffaf plastik hazne. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷40°C.
Özellikler
  • 10” standart nominal ölçü pislik tutucu kartuşları için hazne. Pirinç gövde, Şeffaf plastik hazne. Maks. çalışma basıncı: 16 bar. Sıcaklık aralığı: 5÷40°C.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5370
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuComponents for central heating systems
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEG015140
  • ETIM AdıFilters/separators
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC