Publiko produktet
Hidrolik ayırıcı.
Hidrolik ayırıcı.
Hidrolik ayırıcı.
    Caleffi

    Hidrolik ayırıcı.

    Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Ön şekillendirmeli yalıtım. Rakorlu dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Donanımlar: Otomatik kapama başlıklı hava pujörü, tahliye musluğu
    Özellikler
    • Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Ön şekillendirmeli yalıtım. Rakorlu dişi bağlantılar. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷100°C. Donanımlar: Otomatik kapama başlıklı hava pujörü, tahliye musluğu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.548
    • Ürün ailesiHVAC
    • Ürün grubuComponents for central heating systems
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-02-01
    • Baskı numarası4
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC010579
    • ETIM AdıWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC adıValves
    • UNSPSC kodu401416
    • Uniclass 2015 koduSs_55
    • Uniclass 2015 açıklamasıPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass numarası23-27 31 00
    • OmniClass başlığıValves
    • CSI UniFormat II koduD30
    • CSI UniFormat II başlığıHVAC