Publiko produktet
Hidrolik ayırıcı. Şekillendirilmiş yalıtım. Flanşlı bağlantı
Caleffi

Hidrolik ayırıcı. Şekillendirilmiş yalıtım. Flanşlı bağlantı

Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125 - DN 150). Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2” dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.
Özellikler
  • Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. Şekillendirilmiş yalıtım. PN 16 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125 - DN 150). Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2” dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.548Flanged_Commercial_Steel
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuNorth America
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-15
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC010579
  • ETIM AdıWater separator, steam and compressed air
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC