Publiko produktet
Hidrolik ayırıcı. Flanşlı bağlantı.
Caleffi

Hidrolik ayırıcı. Flanşlı bağlantı.

Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. PN 10 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2” dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.
Özellikler
  • Hidrolik ayırıcı. Epoksi reçine kaplamalı çelik gövde. PN 10 flanşlı bağlantı. Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır. Maks. çalışma basıncı: 10 bar. Sıcaklık aralığı: 0÷110°C. Sıcaklık prob bağlantısı: 1/2” dişi. Donanımlar: Otomatik purjör, kesme vanası, tahliye vanası.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.548Flanged_FreestandingCA
  • Ürün ailesiHVAC
  • Ürün grubuNorth America
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-15
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC